Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0915 kr - 2,3239 kr 4000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
1,9253 kr - 2,2188 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,9889 kr - 2,2703 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,9704 kr - 2,2328 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
1,9704 kr - 2,2328 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,9704 kr - 2,2328 kr 9821 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,9704 kr - 2,2328 kr 988 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 7000 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,4823 kr - 1,6469 kr 5000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
1,7133 kr - 1,9416 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,2246 kr - 1,3606 kr 5968 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,7295 kr - 1,9742 kr 1000 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
1,7295 kr - 1,9742 kr 1000 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
1,7133 kr - 1,9416 kr 2995 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
1,7133 kr - 1,9416 kr 17811 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,7295 kr - 1,9742 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
6,2725 kr - 9,8674 kr 6546 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.5 mm
9900 I lager
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.5 mm
2,9291 kr - 2,9291 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,2606 kr - 4,2606 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018293

Prisintervall
2,3239 kr - 2,0915 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10018491

Prisintervall
2,2188 kr - 1,9253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10633175

Prisintervall
2,2703 kr - 1,9889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 17.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10630303

Prisintervall
2,2328 kr - 1,9704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018385

Prisintervall
2,2328 kr - 1,9704 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018422

Prisintervall
2,2328 kr - 1,9704 kr

Lagernivåer
9821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10488799

Prisintervall
2,2328 kr - 1,9704 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10017791

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018057

Prisintervall
1,6469 kr - 1,4823 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018378

Prisintervall
1,9416 kr - 1,7133 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    5.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018415

Prisintervall
1,3606 kr - 1,2246 kr

Lagernivåer
5968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    5.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10017937

Prisintervall
1,9742 kr - 1,7295 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10017951

Prisintervall
1,9742 kr - 1,7295 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018347

Prisintervall
1,9416 kr - 1,7133 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    5.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018453

Prisintervall
1,9416 kr - 1,7133 kr

Lagernivåer
17811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    5.6 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10017876

Prisintervall
1,9742 kr - 1,7295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331774

Prisintervall
9,8674 kr - 6,2725 kr

Lagernivåer
6546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10639092


Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Håldiameter B
    3.8 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378878

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Kretskortsstöd 25.4 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

10378915

Prisintervall
4,2606 kr - 4,2606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.8 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm