Meny Sök

Snäpplåsstöd 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har massiv stomme och materialet är klassat UL94 V2
Essentra artikelnummer:

10331774

Tillverkarens artikelnummer:

100508000002

6546 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,8674 kr
500 - 999 7,4856 kr
1000 + 6,2725 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

986,74 kr

100 x 9,8674 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 10.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss