Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 11898 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 10004678 | 1,5027 kr - 1,8111 kr | 12125 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 1,5027 kr - 1,8111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 2,7534 kr - 3,0594 kr | 3500 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,7368 kr - 18,7368 kr | 1994 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
||
| 1,9579 kr - 2,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 14515 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,9896 kr - 2,2764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 10026 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2365 kr - 1,374 kr | 175208 I lager |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 17000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2096 kr - 1,344 kr | 14811 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5027 kr - 1,8111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2703 kr - 2,6082 kr | 9045 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta