Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Typ 4 MSPE. Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har massiv stomme och är tillverkat av naturfärgad nylon 6/6, RMS-19 som är klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10633175

Tillverkarens artikelnummer:

MSPE-8-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2703 kr
5000 - 9999 2,0828 kr
10000 + 1,9889 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 270,30 kr

1000 x 2,2703 kr

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 4.6 mm
Håldiameter A 3.9 mm
Håldiameter B 3.9 mm
Låshuvudshöjd B 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss