Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10639092
100516000002
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Fästs låsande med två spetsar |
| Håldiameter A | 3.8 mm |
| Håldiameter A | 0.15 in |
| Håldiameter B | 3.8 mm |
| Håldiameter B | 0.15 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.6 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.142 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Längd på distans | 1.122 in |
| Längd på distans | 28.5 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |