Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,139 kr - 2,458 kr 5517 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
1,909 kr - 2,1864 kr 11263 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr 1808 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
1,9579 kr - 2,2353 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
2,3942 kr - 2,6602 kr 30 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
4.8 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 20916 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 3000 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 33586 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 156 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 998 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 4000 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
10012086 1,6104 kr - 1,7784 kr 12120 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 10138 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 3500 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 3500 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015384

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
5517 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015582

Prisintervall
2,1864 kr - 1,909 kr

Lagernivåer
11263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015629

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
1808 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015711

Prisintervall
2,2353 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015742

Prisintervall
2,6602 kr - 2,3942 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014776

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
20916 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014813

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014769

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
33586 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014806

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Svart

10015421

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014899

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014936

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10638187

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10630242

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012086

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
12120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012123

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012000

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
10138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012017

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012055

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011973

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm