Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
1,9389 kr - 3,562 kr 5973 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 10300 I lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 654 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 6684 I lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 17316 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 1500 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 7753 I lager
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,0539 kr - 3,7918 kr 12638 I lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 8091 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 26 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,6225 kr - 1,8028 kr 27590 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,7476 kr - 1,9418 kr 12000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,3518 kr - 2,613 kr 41900 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,4049 kr - 1,561 kr 11550 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr 56991 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,5011 kr - 2,7791 kr 38300 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,9389 kr - 3,5619 kr 13700 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 5468 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 9569 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184752

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
5973 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381502

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
10300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184585

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.1 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184646

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6684 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184684

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
17316 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184547

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184608

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
7753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.75 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184509

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
12638 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184714

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8091 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184523

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8028 kr - 1,6225 kr

Lagernivåer
27590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022627

Prisintervall
1,9418 kr - 1,7476 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
41900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,561 kr - 1,4049 kr

Lagernivåer
11550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022504

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
56991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022542

Prisintervall
2,7791 kr - 2,5011 kr

Lagernivåer
38300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,5619 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184592

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
5468 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm