Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,249 kr |
500 - 999 | 2,3845 kr |
1000 + | 1,757 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 4.5 mm |
Flange Diameter | 0.177 in |
Hole Diameter B | 2.1 mm |
Hole Diameter B | 0.083 in |
Spacer Length | 2.5 mm |
Spacer Length | 0.098 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta