Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Solid kroppsdistans utformad med en snäppbar bas och en platt viloöverdel. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd.
Essentra artikelnummer:

10022542

Tillverkarens artikelnummer:

PST-4-01

10446 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7791 kr
5000 + 2,5011 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 779,10 kr

1000 x 2,7791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 2.5 mm
Höjd, låshuvud 2.0 mm
Typ av fäste Locking Teardrop Fix
Flänsdiameter 4.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RMS
Standard REACH
Standard UL
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss