10381502
468711
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 1,5368 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 2.7 mm |
| Håldiameter | 0.106 in |
| Höjd, låshuvud | 2.0 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.079 in |
| Typ av fäste | Locking Teardrop Fix |
| Flänsdiameter | 0.165 in |
| Flänsdiameter | 4.2 mm |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Längd på distans | 2.0 mm |
| Längd på distans | 0.079 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta