Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Stöddistans med snäppfäste, förhindrar att stora paneler eller kretskort böjs. Enkel snäppmontering som kan utföras mycket snabbt.
Essentra artikelnummer:

10184608

Tillverkarens artikelnummer:

100620900002

7653 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,562 kr
500 - 999 2,614 kr
1000 + 1,9389 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

356,20 kr

100 x 3,562 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 1.75 mm
Höjd, låshuvud 2.0 mm
Typ av fäste Locking Teardrop Fix
Flänsdiameter 3.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Längd på distans 4.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard REACH
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss