De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,6461 kr - 40,7179 kr | 13 I lager |
LDPE
|
Svart
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 37,5409 kr - 41,7121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | 625 I lager |
LDPE
|
Blå
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 11,3787 kr - 12,6337 kr | 40 I lager |
Nylon
|
Svart
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,5898 kr - 9,5241 kr | 28368 I lager |
Nylon
|
Svart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 23,2873 kr - 26,0762 kr | 867 I lager |
Nylon
|
Svart
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 9,6635 kr - 10,7373 kr | 4926 I lager |
Nylon
|
Svart
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,3947 kr - 15,9942 kr | 20 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 24,6837 kr - 27,4264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 15,3286 kr - 17,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 520 I lager |
LDPE
|
Gul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 33,1234 kr - 36,8038 kr | 147 I lager |
LDPE
|
Vit
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,4393 kr - 16,0437 kr | 12 I lager |
LDPE
|
Svart
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
|
||
| 35,3269 kr - 39,2522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Svart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 1037 I lager |
LDPE
|
Blå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta