Meny Sök

Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Röd

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166239

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-12-18-RD

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 41,7121 kr
50 + 37,5409 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

417,12 kr

10 x 41,7121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 457.2 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss