Meny Sök

Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Blå

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Essentra artikelnummer:

10166314

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-12-9-BL

1037 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 15,192 kr
50 + 13,6728 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

151,92 kr

10 x 15,192 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 229.0 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss