Meny Sök

Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Essentra artikelnummer:

10560471

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-12-9-GN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 17,0318 kr
50 + 15,3286 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

170,32 kr

10 x 17,0318 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 229.0 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss