10636022
RKW-12-15-OR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 16,2406 kr |
| 50 + | 14,6166 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Orange |
|---|---|
| Material, krok | LDPE |
| Remmens material | Nylon |
| Håltyp | Utan skruvhål |
| Typ | Standard Tie |
| With Buckle? | Nej |
| Totallängd | 381.0 mm |
| Totallängd | 15 in |
| Total bredd | 1.5 in |
| Total bredd | 38.1 mm |
| Rembredd | 0.752 in |
| Rembredd | 19.1 mm |
| With Screw Hole? | Nej |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta