Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 752,688 kr - 10 336,9789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 344,8691 kr - 3 126,4634 kr | 1 I lager |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 881,1624 kr - 2 508,2863 kr | 2 I lager |
800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 10 379,4976 kr - 13 839,3794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5850.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 532,1518 kr - 2 042,9306 kr | 3 I lager |
800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 076,7379 kr - 12 102,35 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 10 567,0478 kr - 14 089,3724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5 723,7252 kr - 7 631,6788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 854,2588 kr - 13 138,9338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5550.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 978,3242 kr - 6 637,823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 10 939,5637 kr - 14 586,0849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 586,5511 kr - 10 115,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 605,8082 kr - 6 141,0243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 142,4543 kr - 12 189,8734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 550,5901 kr - 734,0422 kr | 4 I lager |
300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 165,9334 kr - 2 887,9277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 327,2496 kr - 1 769,5922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
750.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 194,1365 kr - 4 258,9266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 504,4032 kr - 6 005,8627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2550.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 10 143,337 kr - 13 524,5191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0