20269180
20269180
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 14 089,3724 kr |
| 5 - 9 | 13 384,8533 kr |
| 10 - 19 | 12 680,4327 kr |
| 20 - 49 | 11 976,0121 kr |
| 50 + | 10 567,0478 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 5600.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta