20268312
20268312
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 005,8627 kr |
| 5 - 9 | 5 705,5117 kr |
| 10 - 19 | 5 405,2346 kr |
| 20 - 49 | 5 104,9574 kr |
| 50 + | 4 504,4032 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 2550.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta