20268923
20268923
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 13 839,3794 kr |
| 5 - 9 | 13 147,4621 kr |
| 10 - 19 | 12 455,471 kr |
| 20 - 49 | 11 763,4799 kr |
| 50 + | 10 379,4976 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5850.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta