Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 126,1245 kr - 6 834,8368 kr | 1 I lager |
2850.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 439,3447 kr - 8 585,7355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 092,8119 kr - 1 457,0579 kr | 7 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 066,1543 kr - 12 088,1361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 116,8782 kr - 13 489,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 717,5081 kr - 3 623,2621 kr | 1 I lager |
1400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 803,4119 kr - 11 737,9563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4940.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 350,9632 kr - 7 134,5355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 090,024 kr - 4 119,9746 kr | 1 I lager |
1600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6 468,8802 kr - 8 625,19 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 233,2923 kr - 5 644,3118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6 096,2412 kr - 8 128,3913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 490,0686 kr - 9 986,713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 227,3261 kr - 9 636,4471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 388,6209 kr - 7 184,7581 kr | 1 I lager |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 701,9642 kr - 8 936,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3750.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 906,6367 kr - 2 542,1413 kr | 1 I lager |
1000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 159,6358 kr - 1 546,218 kr | 5 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 540,7924 kr - 11 387,6904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 642,1171 kr - 14 189,473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta