Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 908,8519 kr - 2 545,1564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 542,7828 kr - 12 723,7145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5640.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 811,2405 kr - 1 081,7238 kr | 2 I lager |
450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 943,1113 kr - 13 257,5555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5880.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 540,8942 kr - 10 054,5953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4440.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 541,90 kr - 11 389,1549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5040.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 942,2285 kr - 11 922,9959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5280.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 451,218 kr - 4 601,6117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1950.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 937,178 kr - 3 916,1553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 742,0027 kr - 11 656,0323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5150.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 743,0085 kr - 12 990,6781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5760.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 140,5657 kr - 9 520,7542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 141,4484 kr - 10 855,3138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 835,0559 kr - 5 113,4858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 586,054 kr - 2 114,7756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 070,168 kr - 1 426,9071 kr | 1 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 733,897 kr - 4 978,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 932,1159 kr - 10 576,2038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 217,5236 kr - 12 289,974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5250.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 761,3616 kr - 6 348,5478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0