20269029
20269029
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 644,3118 kr |
| 5 - 9 | 5 362,039 kr |
| 10 - 19 | 5 079,8523 kr |
| 20 - 49 | 4 797,6656 kr |
| 50 + | 4 233,2923 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 2200.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta