20268916
20268916
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 13 489,1135 kr |
| 5 - 9 | 12 814,696 kr |
| 10 - 19 | 12 140,18 kr |
| 20 - 49 | 11 465,7871 kr |
| 50 + | 10 116,8782 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5700.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta