Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,7841 kr - 410,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 35 335,112 kr - 39 261,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 9 474,6051 kr - 12 632,7453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 828,3465 kr - 1 104,3799 kr | 8 I lager |
450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 473,7175 kr - 3 298,3228 kr | 2 I lager |
1350.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 015,4305 kr - 10 687,1586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 591,5163 kr - 12 788,6679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 785,2739 kr - 1 047,0073 kr | 7 I lager |
400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 075,4007 kr - 5 433,8594 kr | 1 I lager |
2250.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 863,382 kr - 6 484,5709 kr | 1 I lager |
2700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 278,0499 kr - 11 037,4245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 328,7738 kr - 12 438,402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5250.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 600,7626 kr - 6 134,305 kr | 1 I lager |
2550.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 964,5836 kr - 9 286,1812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 176,6022 kr - 8 235,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3450.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 913,9828 kr - 7 885,2899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 355,5544 kr - 1 807,3238 kr | 5 I lager |
750.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 211,0981 kr - 2 948,0569 kr | 3 I lager |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 948,3556 kr - 2 597,791 kr | 3 I lager |
1050.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 338,0201 kr - 5 784,0391 kr | 1 I lager |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0