20268879
20268879
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 12 088,1361 kr |
| 5 - 9 | 11 483,7545 kr |
| 10 - 19 | 10 879,2622 kr |
| 20 - 49 | 10 274,8929 kr |
| 50 + | 9 066,1543 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5100.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta