20758639
20758639
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 300,8628 kr |
| 100 - 199 | 270,7537 kr |
| 200 - 499 | 240,6446 kr |
| 500 + | 210,6495 kr |
| d1 | M20 |
|---|---|
| l1 025 | 100.0 |
| d2 a012 | 16.0 |
| d3 max | 30.0 |
| d4 min | 22.0 |
| H1 max | 20.0 |
| l2 025 | 25.0 |
| A/F | 19.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Typ av huvud | Skalle |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta