20757915
20757915
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 44,5933 kr |
| 100 - 199 | 40,1454 kr |
| 200 - 499 | 35,6975 kr |
| 500 + | 31,2495 kr |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| A/F | 2.5 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Typ av huvud | Skalle |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta