Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
156,9322 kr - 224,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
210,6495 kr - 300,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
108,3471 kr - 154,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
137,4297 kr - 196,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
162,9768 kr - 232,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
71,7371 kr - 102,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
83,4843 kr - 119,2958 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
75,1586 kr - 107,3206 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
98,3107 kr - 140,395 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
72,4214 kr - 103,4429 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
77,7818 kr - 111,0843 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
93,5206 kr - 133,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
80,519 kr - 114,9619 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
69,4562 kr - 99,2231 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
139,2545 kr - 198,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
186,8132 kr - 266,876 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
234,3719 kr - 334,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
117,8132 kr - 168,2231 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
33,9867 kr - 48,471 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
40,2595 kr - 57,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • av 4
Låsskruv M16 16.0 100.0 303 Rostfri med gängat lås

20758592

Prisintervall
224,2214 kr - 156,9322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M20 20.0 100.0 303 Rostfri med gängat lås

20758639

Prisintervall
300,8628 kr - 210,6495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M16 16.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758561

Prisintervall
154,7652 kr - 108,3471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M16 16.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758585

Prisintervall
196,3933 kr - 137,4297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M20 20.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758615

Prisintervall
232,7752 kr - 162,9768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M10 10.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758417

Prisintervall
102,5305 kr - 71,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M12 12.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758493

Prisintervall
119,2958 kr - 83,4843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M12 12.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758462

Prisintervall
107,3206 kr - 75,1586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M16 16.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758547

Prisintervall
140,395 kr - 98,3107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M12 12.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758455

Prisintervall
103,4429 kr - 72,4214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M12 12.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758479

Prisintervall
111,0843 kr - 77,7818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M16 16.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758530

Prisintervall
133,6661 kr - 93,5206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M12 12.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20758486

Prisintervall
114,9619 kr - 80,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M10 10.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20758400

Prisintervall
99,2231 kr - 69,4562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M20 20.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758608

Prisintervall
198,9024 kr - 139,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M20 20.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758622

Prisintervall
266,876 kr - 186,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M20 20.0 120.0 303 Rostfri med gängat lås

20758646

Prisintervall
334,8495 kr - 234,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M16 16.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758578

Prisintervall
168,2231 kr - 117,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M2.5 2.5 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757892

Prisintervall
48,471 kr - 33,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M4 4.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758059

Prisintervall
57,4809 kr - 40,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5