Meny Sök

Låsskruv M16 16.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758523

Tillverkarens artikelnummer:

20758523

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 127,0512 kr
100 - 199 114,3917 kr
200 - 499 101,6181 kr
500 + 88,9586 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

127,05 kr

1 x 127,0512 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
l1 025 30.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss