Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
40,7426 kr - 67,9841 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
18.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
27,0024 kr - 44,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
4.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
71,8074 kr - 119,5994 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
75.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
272,8923 kr - 454,8603 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
75.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
111,9527 kr - 186,6277 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
30.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
18.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
83,7554 kr - 139,6721 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
53,1686 kr - 88,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
45.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
50,1816 kr - 83,636 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
45.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
115,8956 kr - 193,1991 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
55.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
67,3867 kr - 112,3112 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
75.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
64,5192 kr - 107,532 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
45.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
3.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
57,2309 kr - 95,345 kr 48 I lager
M6
8.0
45.0
316 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
54,2439 kr - 90,4463 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
12.0
Titan G5
5.0
Sexkantsbit
8.0
76,8256 kr - 128,0825 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
90.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
23,0596 kr - 38,353 kr 396 I lager
M4
5.0
7.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
18,1609 kr - 30,2284 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
14.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
61,5322 kr - 102,5138 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
6.0
Titan G5
6.0
Sexkantsbit
10.0
80,5295 kr - 134,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
90.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 18.0 316 Rostfritt stål

20247232

Prisintervall
67,9841 kr - 40,7426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 4.0 316 Rostfritt stål

20246945

Prisintervall
44,9244 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 75.0 303 Rostfritt stål

20248208

Prisintervall
119,5994 kr - 71,8074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 75.0 316 Rostfritt stål

20247652

Prisintervall
454,8603 kr - 272,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 30.0 316 Rostfritt stål

20247430

Prisintervall
186,6277 kr - 111,9527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 18.0 303 Rostfritt stål

20247751

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 80.0 316 Rostfritt stål

20247287

Prisintervall
139,6721 kr - 83,7554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 45.0 316 Rostfritt stål

20249045

Prisintervall
88,5346 kr - 53,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 303 Rostfritt stål

20248154

Prisintervall
83,636 kr - 50,1816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 303 Rostfritt stål

20248505

Prisintervall
193,1991 kr - 115,8956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 75.0 303 Rostfritt stål

20248406

Prisintervall
112,3112 kr - 67,3867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 45.0 316 Rostfritt stål

20249298

Prisintervall
107,532 kr - 64,5192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 3.0 303 Rostfritt stål

20247959

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 316 Rostfritt stål

20245092

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 12.0 Titan G5

20243289

Prisintervall
90,4463 kr - 54,2439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 90.0 303 Rostfritt stål

20246181

Prisintervall
128,0825 kr - 76,8256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 7.0 316 Rostfritt stål

20244989

Prisintervall
38,353 kr - 23,0596 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 14.0 303 Rostfritt stål

20245849

Prisintervall
30,2284 kr - 18,1609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 6.0 Titan G5

20243432

Prisintervall
102,5138 kr - 61,5322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 303 Rostfritt stål

20246037

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0