Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M3 4.0 18.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20247751

Tillverkarens artikelnummer:

20247751

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 31,7816 kr
100 - 199 28,5557 kr
200 - 499 25,4492 kr
500 - 999 22,2232 kr
1000 + 19,1168 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,78 kr

1 x 31,7816 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 18.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss