Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
137,402 kr - 228,9236 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
17,0856 kr - 28,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
45.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
40.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
16.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
77,9009 kr - 129,7552 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
65.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
629,779 kr - 1 049,6318 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
70.0
Titan G5
22.0
Sexkantsbit
30.0
21,5064 kr - 35,844 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
2.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
178,981 kr - 298,222 kr 50 I lager
M16
20.0
30.0
316 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
209,9263 kr - 349,8374 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
70.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
67,1477 kr - 111,8332 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
90.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
17,0856 kr - 28,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
189,1368 kr - 315,3077 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
45.0
316 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
117,0904 kr - 195,2303 kr 76 I lager
M6
8.0
40.0
Titan G5
11.0
Sexkantsbit
12.0
200,8458 kr - 334,7829 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
65.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
151,0227 kr - 251,7443 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
65.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
60,4568 kr - 100,8411 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
60.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
250,0716 kr - 416,8657 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
100.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
52,2127 kr - 87,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
98,2125 kr - 163,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
30.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
110,8774 kr - 184,8355 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
90.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 45.0 303 Rostfritt stål

20246570

Prisintervall
228,9236 kr - 137,402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 45.0 303 Rostfritt stål

20245771

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 40.0 303 Rostfritt stål

20245870

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 16.0 316 Rostfritt stål

20246723

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 65.0 316 Rostfritt stål

20247379

Prisintervall
129,7552 kr - 77,9009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 Titan G5

20244323

Prisintervall
1 049,6318 kr - 629,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 2.0 316 Rostfritt stål

20246679

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 30.0 316 Rostfritt stål

20245252

Prisintervall
298,222 kr - 178,981 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 303 Rostfritt stål

20246624

Prisintervall
349,8374 kr - 209,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 90.0 303 Rostfritt stål

20246389

Prisintervall
111,8332 kr - 67,1477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 20.0 303 Rostfritt stål

20245726

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 45.0 316 Rostfritt stål

20245627

Prisintervall
315,3077 kr - 189,1368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 Titan G5

20243784

Prisintervall
195,2303 kr - 117,0904 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 65.0 303 Rostfritt stål

20248659

Prisintervall
334,7829 kr - 200,8458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 65.0 316 Rostfritt stål

20247508

Prisintervall
251,7443 kr - 151,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 60.0 316 Rostfritt stål

20249199

Prisintervall
100,8411 kr - 60,4568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 100.0 303 Rostfritt stål

20248703

Prisintervall
416,8657 kr - 250,0716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 18.0 303 Rostfritt stål

20248352

Prisintervall
87,1009 kr - 52,2127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 30.0 303 Rostfritt stål

20248451

Prisintervall
163,6876 kr - 98,2125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 316 Rostfritt stål

20249090

Prisintervall
184,8355 kr - 110,8774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0