Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9323 kr - 56,514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 48,7478 kr - 81,2464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 72,5243 kr - 120,9137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
70.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 63,5633 kr - 105,9787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 82,2022 kr - 137,0435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
75.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 26,5245 kr - 44,2076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 28,9141 kr - 48,2699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 159,8642 kr - 266,4404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 92,7164 kr - 154,6071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Titan G2
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 200,8458 kr - 334,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 242,4249 kr - 404,0813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
55.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 159,8642 kr - 266,4404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
70.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 191,4069 kr - 319,0116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 143,4954 kr - 239,0794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 142,1812 kr - 236,9288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 130,8306 kr - 218,051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 147,1993 kr - 245,2924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 115,8956 kr - 193,1991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta