Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M4 5.0 14.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245849

Tillverkarens artikelnummer:

20245849

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,2284 kr
100 - 199 27,2414 kr
200 - 499 24,1349 kr
500 - 999 21,1479 kr
1000 + 18,1609 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,23 kr

1 x 30,2284 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 14.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss