Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M2 3.0 5.0 Titan G5

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20242909

Tillverkarens artikelnummer:

20242909

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 71,0906 kr
100 - 199 64,0412 kr
200 - 499 56,8724 kr
500 - 999 49,8231 kr
1000 + 42,6543 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

71,09 kr

1 x 71,0906 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 5.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss