Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20234522

Tillverkarens artikelnummer:

20234522

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 73,2412 kr
100 - 199 65,9529 kr
200 - 499 58,5452 kr
500 - 999 51,2569 kr
1000 + 43,9686 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

73,24 kr

1 x 73,2412 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 40.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss