Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
82,2022 kr - 137,0435 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
70.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
37,3972 kr - 62,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
80,41 kr - 133,937 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
100.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
63,5633 kr - 105,9787 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
50.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
39,0699 kr - 65,1166 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
16.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
343,6244 kr - 572,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
40.0
Titan G2
22.0
Sexkantsbit
30.0
378,6321 kr - 630,9738 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
75.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
70,3737 kr - 117,2098 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
18.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
128,202 kr - 213,6302 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
12.0
Titan G5
16.0
Sexkantsbit
20.0
48,2699 kr - 80,41 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
18.0
Titan G2
5.0
Sexkantsbit
8.0
179,3394 kr - 298,9389 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
70.0
Titan G5
16.0
Sexkantsbit
20.0
234,3002 kr - 390,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
25.0
Titan G5
18.0
Sexkantsbit
24.0
51,3764 kr - 85,5476 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
4.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
103,7086 kr - 172,8875 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
55.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
62,6075 kr - 104,306 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
5.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
74,436 kr - 124,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
12.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
65,9529 kr - 109,9216 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
35.0
Titan G5
5.0
Sexkantsbit
8.0
51,2569 kr - 85,4282 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
40.0
Titan G5
4.0
Sexkantsbit
6.0
629,779 kr - 1 049,6318 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
80.0
Titan G5
22.0
Sexkantsbit
30.0
198,4562 kr - 330,7206 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
100.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 70.0 316 Rostfritt stål

20233532

Prisintervall
137,0435 kr - 82,2022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

20235765

Prisintervall
62,3685 kr - 37,3972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 100.0 303 Rostfritt stål

20235963

Prisintervall
133,937 kr - 80,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 50.0 303 Rostfritt stål

20234720

Prisintervall
105,9787 kr - 63,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 16.0 316 Rostfritt stål

20234928

Prisintervall
65,1166 kr - 39,0699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 40.0 Titan G2

20242763

Prisintervall
572,7871 kr - 343,6244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 75.0 Titan G5

20244200

Prisintervall
630,9738 kr - 378,6321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 18.0 Titan G2

20242008

Prisintervall
117,2098 kr - 70,3737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 12.0 Titan G5

20243913

Prisintervall
213,6302 kr - 128,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 18.0 Titan G2

20241810

Prisintervall
80,41 kr - 48,2699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 70.0 Titan G5

20244057

Prisintervall
298,9389 kr - 179,3394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 25.0 Titan G5

20244101

Prisintervall
390,5801 kr - 234,3002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 4.0 Titan G2

20241919

Prisintervall
85,5476 kr - 51,3764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 55.0 Titan G2

20242084

Prisintervall
172,8875 kr - 103,7086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 5.0 Titan G2

20242152

Prisintervall
104,306 kr - 62,6075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 12.0 Titan G2

20242206

Prisintervall
124,1397 kr - 74,436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 35.0 Titan G5

20243357

Prisintervall
109,9216 kr - 65,9529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 40.0 Titan G5

20243173

Prisintervall
85,4282 kr - 51,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 80.0 Titan G5

20244347

Prisintervall
1 049,6318 kr - 629,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 100.0 Titan G2

20242381

Prisintervall
330,7206 kr - 198,4562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0