20242534
20242534
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 232,0301 kr |
| 100 - 199 | 208,851 kr |
| 200 - 499 | 185,6719 kr |
| 500 - 999 | 162,3733 kr |
| 1000 + | 139,1942 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | Titan G2 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta