Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
28,9141 kr - 48,2699 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
35.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
64,5192 kr - 107,532 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
36,6803 kr - 61,0542 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
18.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
52,8101 kr - 87,9372 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
70.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
18.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
43,9686 kr - 73,2412 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
45.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
209,9263 kr - 349,8374 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
75.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
77,9009 kr - 129,7552 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
65.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
40.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
62,9659 kr - 105,0229 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
75.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
18.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
27,0024 kr - 44,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
2.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
30.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
21,9843 kr - 36,6803 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
35.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
5.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
209,9263 kr - 349,8374 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
80.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
21,5064 kr - 35,844 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
7.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
63,5633 kr - 105,9787 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
90,5658 kr - 150,9032 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
100.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 35.0 316 Rostfritt stål

20246884

Prisintervall
48,2699 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 80.0 303 Rostfritt stål

20246266

Prisintervall
107,532 kr - 64,5192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 18.0 316 Rostfritt stål

20246983

Prisintervall
61,0542 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 70.0 303 Rostfritt stål

20246013

Prisintervall
87,9372 kr - 52,8101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 18.0 316 Rostfritt stål

20246730

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 45.0 303 Rostfritt stål

20246112

Prisintervall
73,2412 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 75.0 303 Rostfritt stål

20246631

Prisintervall
349,8374 kr - 209,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 65.0 316 Rostfritt stål

20247379

Prisintervall
129,7552 kr - 77,9009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 40.0 316 Rostfritt stål

20246785

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 75.0 303 Rostfritt stål

20246167

Prisintervall
105,0229 kr - 62,9659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 18.0 316 Rostfritt stål

20246877

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 2.0 316 Rostfritt stål

20246921

Prisintervall
44,9244 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 30.0 316 Rostfritt stål

20246761

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 2.0 316 Rostfritt stål

20246815

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 35.0 316 Rostfritt stål

20246778

Prisintervall
36,6803 kr - 21,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 5.0 303 Rostfritt stål

20246068

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 80.0 303 Rostfritt stål

20246648

Prisintervall
349,8374 kr - 209,9263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 7.0 316 Rostfritt stål

20246693

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 35.0 303 Rostfritt stål

20248369

Prisintervall
105,9787 kr - 63,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 100.0 316 Rostfritt stål

20247300

Prisintervall
150,9032 kr - 90,5658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0