Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 80.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20246648

Tillverkarens artikelnummer:

20246648

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 349,8374 kr
100 - 199 314,8298 kr
200 - 499 279,8221 kr
500 - 999 244,934 kr
1000 + 209,9263 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

349,84 kr

1 x 349,8374 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 80.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss