20246785
20246785
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 36,6803 kr |
| 100 - 199 | 32,9764 kr |
| 200 - 499 | 29,392 kr |
| 500 - 999 | 25,6882 kr |
| 1000 + | 21,9843 kr |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta