20246068
20246068
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 41,6985 kr |
| 100 - 199 | 37,5167 kr |
| 200 - 499 | 33,3349 kr |
| 500 - 999 | 29,1531 kr |
| 1000 + | 24,9713 kr |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta