20248369
20248369
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 105,9787 kr |
| 100 - 199 | 95,345 kr |
| 200 - 499 | 84,8308 kr |
| 500 - 999 | 74,197 kr |
| 1000 + | 63,5633 kr |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta