Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,1892 kr - 141,9422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 137,402 kr - 228,9236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 176,233 kr - 293,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 74,197 kr - 123,6618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 130,8306 kr - 218,051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 110,8774 kr - 184,8355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 98,2125 kr - 163,6876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 67,3867 kr - 112,3112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 71,8074 kr - 119,7189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 170,1395 kr - 283,526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 412,3254 kr - 687,1294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 178,981 kr - 298,222 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 629,779 kr - 1 049,6318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Titan G5
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 191,168 kr - 318,5336 kr | 178 I lager |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Titan G5
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 43,0128 kr - 71,688 kr | 169 I lager |
M5
|
6.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 258,5547 kr - 430,8448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 42,8933 kr - 71,5685 kr | 327 I lager |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 348,5231 kr - 580,9117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titan G5
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta