20244118
20244118
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 430,8448 kr |
| 100 - 199 | 387,7126 kr |
| 200 - 499 | 344,6998 kr |
| 500 - 999 | 301,5675 kr |
| 1000 + | 258,5547 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| A/F | 8.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | Titan G5 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta