20242442
20242442
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 193,1991 kr |
| 100 - 199 | 173,8434 kr |
| 200 - 499 | 154,6071 kr |
| 500 - 999 | 135,2513 kr |
| 1000 + | 115,8956 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 18.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | Titan G2 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta