Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 Titan G5

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20243692

Tillverkarens artikelnummer:

20243692

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 148,9915 kr
100 - 199 134,0565 kr
200 - 499 119,241 kr
500 - 999 104,306 kr
1000 + 89,371 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

148,99 kr

1 x 148,9915 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss