Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,969 kr - 75,9966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 40,9037 kr - 54,4623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
14.0
|
M4
|
||
| 62,6659 kr - 83,5165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 55,2599 kr - 73,7179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 42,157 kr - 56,1714 kr | 111 I lager |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 40,7898 kr - 54,3484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 39,9922 kr - 53,323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 51,0442 kr - 68,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 37,1438 kr - 49,563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
10.0
|
M4
|
||
| 39,8783 kr - 53,209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 172,844 kr - 230,3827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 44,6637 kr - 59,5896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 55,032 kr - 73,3761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 51,9557 kr - 69,2743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 43,1825 kr - 57,5387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
| 47,9679 kr - 63,9192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 35,6626 kr - 47,5121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 42,4988 kr - 56,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 72,0088 kr - 95,9358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta