20240783
20240783
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 47,5121 kr |
| 100 - 249 | 42,7267 kr |
| 250 - 499 | 40,334 kr |
| 500 - 999 | 38,0553 kr |
| 1000 + | 35,6626 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 3.0 |
| d2 | M2 |
| D3 | 5.0 |
| d4 | 0.7 |
| H1 | 2.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta